Eaton Moeller® series M22 Hřibové tlačítko, RMQ-Titan, Hřib, s aretací, Hřib žlutý, Bez štítku, Čelní kroužek: titanový
Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 Hřibovitý akční člen
|
Katalogové číslo |
216768
|
EAN |
4015082167684
|
Délka/hloubka produktu |
37 mm
|
Výška výrobku |
43 mm
|
Šířka výrobku |
37 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.016 kg
|
Certifikace |
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL 508 IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA UL CE DNV GL LR |
Kód modelu |
M22-DRP-Y-X
|