Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216782
Kód modelu: M22-LH-B

Eaton Moeller® series Signálky M22, RMQ-Titan, Zvýšený, kónický, Modrá

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalogové číslo
216782
EAN
4015082167820
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
38 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.007 kg
Certifikace
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
UL 508
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Kód modelu
M22-LH-B

Technické údaje produktu

Typ
Signálky
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Osazeno:
Čelní kroužek
Stupeň znečištění
3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ano
S připojením SWD-RMQ
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Barva rámečku
Chrom
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanický, Podle ČSN EN 60068-2-27, Náraz sinus 11 ms
Mechanické, podle ČSN EN 60068-2-27
Materiál rámečku
Jiná
Připojovací průřezy
0,5 - 1,5 mm², pevný
0,5 - 1,5 mm², slaněný
Barva čočky
Modrá
Design
Zvýšená, kónická
Montážní poloha
Libovolná
Kategorie přepětí
III
Stupeň krytí
NEMA 4X, 13
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Síla pro nucené otevírání – min.
0 N
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Průměr otvoru
22.5 mm
Výška otvoru
22.5 mm
Jmenovité izolační napětí (Ui)
250 V
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Vhodné pro vestavěné signalizační kontrolky v počtu
1
Produktová kategorie
RMQ-Titan
Velikost
Přední průměr: 29,7 mm
Stupeň krytí (přední strana)
IP67/IP69K
Typ čoček
kulatý
Vysoká

Exportovat specifikaci produktu