Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216907
Kód modelu: M22-LC-W

Eaton Moeller® series Signálky M22, RMQ-Titan, Zapuštěný, bez světelných prvků, Pro žárovky, neonové žárovky a LED až do 2,4 W, s paticí žárovky BA 9s, bílý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Signálka
Katalogové číslo
216907
EAN
4015082169077
Délka/hloubka produktu
53 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.017 kg
Certifikace
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Poznámky v katalogu
Bez světelných prvků
Kód modelu
M22-LC-W

Exportovat specifikaci produktu