Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

216930
Kód modelu: M22S-DL-Y

Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítka, RMQ-Titan, Zapuštěný, bez aretace, žluté, Prázdný, Čelný kroužek: černý

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 Prosvětlené ovládací hlavice tlačítek
Katalogové číslo
216930
EAN
4015082169305
Délka/hloubka produktu
30 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
30 mm
Hmotnost výrobku
0.01 kg
Certifikace
CSA
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
VDE 0660
UL
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
DNV
GL
LR
Kód modelu
M22S-DL-Y

Exportovat specifikaci produktu