Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

218153
M22-XD-R-X0

Eaton Moeller® series M22 Button plate, flat red

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller® series M22 button plate
Catalog Number
218153
EAN
4015082181536
Product Length/Depth
24 mm
Product Height
3 mm
Product Width
24 mm
Product Weight
0.002 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
IEC 60947
EN 60947
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
Model Code
M22-XD-R-X0

Akční člen

Design
Flush
Inscription
Other
Inscription type
Symbol
Language
Other

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Komunikace

Connection to SmartWire-DT
No

Ověření návrhu

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Obecné informace

Opening diameter
22.3 mm
Product Category
Accessories
Suitable for
Push button
Type
Flat
Used with
M22-DZ-X
M22(S)-D-X
M22(S)-DR-X
M22-DG-X

Exportovat specifikaci produktu

eCAD model

Instalační návody

mCAD model

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.