Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

218185
Kód modelu: M22-XD-S-D3

Eaton Moeller® series M22 Tlačítková výplň, plochý černý, +

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 button plate
Katalogové číslo
218185
EAN
4015082181857
Délka/hloubka produktu
24 mm
Výška výrobku
3 mm
Šířka výrobku
24 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
Kód modelu
M22-XD-S-D3

Technické údaje produktu

Použito s
M22(S)-D-X
M22-DG-X
M22(S)-DR-X
Typ
Plochý
Kategorie výrobku
Příslušenství
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Konstrukční typ
Plochý
Barva tlačítka
Černá
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Vnější průměr
22.5 mm
Programový průměr
22 mm
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Barva
Černá
Tvar
kulatý
Design
zapuštěná
Jazyk
Němčina
Popis
" Auf "
Typ nápisu
Text
Označení
Jiná
Potisk symboly ISO
Žádný
Vhodný pro
Tlačítko

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.