Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

218334
Kód modelu: M22-XDL-R-GB5

Eaton Moeller® series M22 Čočka do tlačítek, plochá červená, OFF

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 button lens
Katalogové číslo
218334
EAN
4015082183349
Délka/hloubka produktu
24 mm
Výška výrobku
3 mm
Šířka výrobku
24 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
Kód modelu
M22-XDL-R-GB5

Technické údaje produktu

Typ
Výplně tlačítek
Vlastnosti
Označeno štítkem
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Vestavný průměr
22.5 mm
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
Příslušenství
Průměr
22.2 mm
Barva čočky
Červená
Design
zapuštěná
Plochý
Popis
S možností individuálního popisu: ≤ 5 znaků: výška písmen 5 mm
S možností individuálního popisu: > 5 znaků: výška písmen 3 mm
" OFF "
Typ nápisu
Text
Tvar čočky
kulatý

Exportovat specifikaci produktu

eCAD model

Instalační návody

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.