Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

218414
Kód modelu: M22-XL-G-GB1

Eaton Moeller® series M22 Čočky, signálka, zelená, zapuštěný, START

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 lens
Katalogové číslo
218414
EAN
4015082184148
Délka/hloubka produktu
29 mm
Výška výrobku
9 mm
Šířka výrobku
29 mm
Hmotnost výrobku
0.002 kg
Certifikace
UL/CSA certification not required
Kód modelu
M22-XL-G-GB1

Technické údaje produktu

Typ
Čočka pro signálky
Vlastnosti
Označeno štítkem
10.10 Růst teploty
Nevztahuje se.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Na vyžádání
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Vestavný průměr
22.5 mm
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W
Produktová kategorie
Příslušenství
Průměr
29.6 mm
Barva čočky
Zelená
Design
Plochý
zapuštěná
Popis
S možností individuálního popisu: > 5 znaků: výška písmen 3 mm
S možností individuálního popisu: ≤ 5 znaků: výška písmen 5 mm
" START "
Typ nápisu
Text
Tvar čočky
kulatý

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.