Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

219658
Kód modelu: +CI-K2-PKZ0

Eaton Moeller® series Insulated enclosure, for PKZ0

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series Accessory Insulated enclosure
Catalog Number
219658
EAN
4015082196585
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
180 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.33 kg
Compliances
CE
Model Code
+CI-K2-PKZ0

Features & functions

Enclosure material
Plastic

Obecné informace

Degree of protection
IP40
NEMA Other
Model
Surface mounting

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.