Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

229025
Kód modelu: M22-XAM

Eaton Moeller® series M22 Buzzer BA9s.18-30V DC, continuous tone

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 Accessory Acoustic indicator
Catalog Number
229025
EAN
4015082290252
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
10 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.014 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947-5
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
CSA
CE
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
Catalog Notes
  • Positive pin at X1
  • f = 2300 Hz
Model Code
M22-XAM

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.