Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

231271
Kód modelu: M22-ASI-C

Eaton Moeller® series M22 Modul rozhraní AS, 2I, 1Q, připojení pružinové svorky

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series M22 AS-interface connection
Katalogové číslo
231271
EAN
4015082312718
Délka/hloubka produktu
40 mm
Výška výrobku
30 mm
Šířka výrobku
40 mm
Hmotnost výrobku
0.017 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 94-91
DIN EN 50295
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CE
Kód modelu
M22-ASI-C

Technické údaje produktu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Adresování
Adresa nastavena přes připojení kabelu rozhraní AS
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Připojení k SmartWire-DT
Ne
Barva rámečku
Titan
Výstupní napětí
24 V DC (-15/+10 %)
Montážní poloha
Libovolná
Výstup
1 (normálně 19 V/8 mA) Výstup, chráněný proti zkratu
Výstup pro 1 LED prvek: M22-LED-...
Typ připojení
Upevnění k základně pro RQM-Titan
Délka kabelu
připojovací kabel 2 m
Stupeň krytí
IP00
Příkon
40 mA
Protokol
AS-Interface (S-3.A.E)
Počet modulů
62 (Suconet-K)
Třída rádiového rušení
EN 55011
EN 55022
Jmenovité provozní napětí
26,5 - 31,6 V DC (specifikace rozhraní AS)
Odolnost proti rázu
30 g, Mechanické, Doba otřesu 11 ms
Provozní teplota prostředí – max.
55 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Proud bez zatížení
30 A
Vstup
2 vstupy (22 V/5 mA, chráněný proti zkratu)
Vstup pro 2 kontakty
Rozhraní
2.1 (specifikace výstupu)
LED indikátor
Indikace stavu napájecího kabelu v čele Spínače Rozhraní AS: Zelená LED na desce
Indikace stavu CHYBA Rozhraní AS, Selhání rozhraní AS typu Master na straně přepínače: Červená LED na desce
Počet spotřebičů pro zastavění
0
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
1.3 W
Produktová kategorie
Příslušenství
Ochrana
Rozhraní As s ochranou proti přepólování

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.