Eaton Moeller® series DILM Výkonový stykač, 3-pólové, 380 V 400 V 37 kW, 24 V 60 Hz, AC ovládání, Šroubové svorky
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM stykač
|
| Katalogové číslo |
239377
|
| EAN |
4015082393779
|
| Délka/hloubka produktu |
160 mm
|
| Výška výrobku |
170 mm
|
| Šířka výrobku |
90 mm
|
| Hmotnost výrobku |
2.18 kg
|
| Certifikace |
UL
CE IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CSA |
| Poznámky v katalogu |
Kontakty podle ČSN EN 50012
|
| Kód modelu |
DILM80(24V60HZ)
|
| Odolnost proti rázu |
7 g, Pomocný kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5 g, Pomocný kontakt N/C, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 7 g, Pomocný kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 5 g, Pomocný kontakt N/C, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 10 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 10 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms |
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt) |
3
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
0
|
| Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt |
0
|
| Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
200 A
|
| Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
80 A
|
| Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
94 A
|
| Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený) |
90 A
|
| Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
225 A
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
9 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
3 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
80 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
5.8 W
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
800 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
800 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
800 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
650 A
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
| Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947) |
1120 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
110 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
80 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
80 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
65 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V |
40 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V |
27 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V |
110 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V |
70 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V |
110 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
27.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3 440 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz |
58 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
63 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
11.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz |
29 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Emitované rušení |
Podle EN 60947-1
|
| Odolnost proti rušení |
Podle EN 60947-1
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Použití |
Stykače pro motory
|
| Připojení |
Šroubové svorky
|
| Stupeň krytí |
IP00
|
| Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
|
| Provozní frekvence |
3600 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Stykač
|
| Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
8000 V AC
|
| Zbytkový proud |
1 mA (s aktivací A1 - A2 elektronikou se signálem „0“)
|
| Odpor na pól |
0.6 mΩ
|
| Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
| Kategorie užití |
AC-1: Neindukční a lehce indukční zátěže, topné odpory
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy |
| Typ napětí |
AC
|
| Velikost rámu |
FS4
|
| Doba oblouku |
15 ms
|
| Vypínací napětí |
Ovl. stříd. nap.: 0,6-0,3xUC, ovl. stříd. proud.
|
| Zatížitelnost |
100 %
|
| Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
310 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
|
| Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
345 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
|
| Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
26 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
5,8 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz |
| Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
30 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
5,8 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
0 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
24 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
24 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
0 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
0 V
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
20 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min. |
14 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
14 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min. |
9 ms
|
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
7.5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
25 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
15 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
30 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
60 HP
|
| Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
75 HP
|
| Bezpečná izolace |
690 V AC, Mezi kontakty, Podle EN 61140
440 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle EN 61140 |
| Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) 600 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
300/300 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 30/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
300/300 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
350 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) 30/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA) 30 kA, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V |
250 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V |
200 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V |
160 A gG/gL
|
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V |
160 A gG/gL
|
| Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty |
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu |
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 60 PS, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 20 HP, 200 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 68 A, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 50 HP, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 62 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 25 HP, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA) |
70 A, FLA 600 V 60 Hz 3fáze, (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA) 90 A, FLA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA) 420 A, LRA 600 V 60 Hz 3fáze, (CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu |
100 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek |
100 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky |
100 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)
100 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze) |
| Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
125 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
|
| Velikost šroubu |
M3,5, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu
5mm AF, Klíč s hlavou, vnitřní šestihran, Šroubová svorka, hlavní kabely M10, Šroubová svorka, Hlavní kabely |
| Velikost šroubováku |
2, šroubová svorka,kabely řídicích obvodů,křížový šroubovák Pozidriv
0,8x5,5/1x6 mm,Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu, Plochý šroubovák |
| Délka odizolování (kabel řídicího obvodu) |
10 mm
|
| Délka odizolování (hlavní kabel) |
24 mm
|
| Připojovací průřezy (měděný pásek) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (počet segmentů x šířka x tloušťka), Hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (pevný) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu |
| Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x (16 - 70) mm², hlavní kabely
2 x (16 - 50) mm², hlavní kabely |
| Utahovací moment |
1,2 Nm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
14 Nm, Šroubové svorky, Hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (10 - 70) mm², hlavní kabely 2 x (10 - 50) mm², hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
Jednotlivý 8…3/0, dvojitý 8…2/0, Hlavní kabely
18 - 14, Kabely řídicího obvodu |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015