Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

239960
Kód modelu: SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Stykačová kombinace Y-D, 380 V 400 V: 55 kW, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC ovládání

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Katalogové číslo
239960
EAN
4015082399603
Délka/hloubka produktu
147 mm
Výška výrobku
115 mm
Šířka výrobku
188 mm
Hmotnost výrobku
3.074 kg
Certifikace
CE
Kód modelu
SDAINLM115(110V50HZ,120V60HZ)

Technické údaje produktu

Použito s
ETR4-51
Typ elektrického připojení proudu pro pomocný a ovládací obvod
Šroubové svorky
Počet pólů
Tři póly
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Jmenovitá frekvence
50–60 Hz
Stupeň znečištění
3
Kategorie užití
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
Připojení
Šroubové svorky
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
51.6 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
17.2 W
Použití
Spouštění motoru pro stykačové kombinace hvězda-trojúhelník
Produktová kategorie
Stykačové kombinace
Typ elektrického připojení hlavního obvodu
Šroubové svorky
Typ napětí
AC
Stupeň krytí
IP00
NEMA Jiná
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0
Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt)
9
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
110 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
110 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
120 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
120 V
Kategorie přepětí
III
Zatížitelnost
100%
Doba přepnutí
20 s, max.
Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1
Funkce
Stykače hvězda-trojúhelník
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
115 A
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
115 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
55 kW
Jmenovitý provozní výkon (NEMA)
0 kW
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
10.2 W
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
75 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
55 kW
Ovládací napětí
110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz
Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Typ provozního napětí
AC
Provozní napětí při 50 Hz AC – min.
230 V
Provozní napětí při 50 Hz AC – max.
690 V
Provozní napětí při 60 Hz AC – min.
230 V
Provozní napětí při 60 Hz AC – max.
690 V
Provozní napětí při DC – min.
0 V
Provozní napětí při DC – max.
0 V

Exportovat specifikaci produktu