Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

24ADIHA10
Kód modelu: 24KV 10AMP 2"" 'A' AIR FUSE

Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse, 10 A, 24 kV, 12 kA, 50.8 x 565 , With Striker

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Bussmann series medium voltage BS air fuse
Catalog Number
24ADIHA10
EAN
5027590468732
Product Length/Depth
565 mm
Product Height
50.8 mm
Product Width
50.8 mm
Product Weight
3100 g
Compliances
BS 2692-1
Certifications
BS
Model Code
24KV 10AMP 2"" 'A' AIR FUSE

Kompatibilní pojistková svorka

Used with
A3354710 Fuse clip

Elektrické údaje

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
12 kA
Class
Class back-up
Pre arc (I2T)
7.2 x 101
Rated frequency - min
50 Hz
Resistance
173 ohms
Voltage rating
24 kV

Technické údaje produktu

Application
  • protection of primary side transformers
  • used in fuse switch combination units, fuse bases and fuse switches
Fuse indicator
With Striker
Fuse size
50.8 x 565 mm
Mounting method
Clip-in
Standard
British Standard

Exportovat specifikaci produktu