Eaton Moeller® series M22 Tlačítko odaretace, bez tlačítkové výplně, Čelný kroužek: černý
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series M22 release button
|
| Katalogové číslo |
259522
|
| EAN |
4015082595227
|
| Délka/hloubka produktu |
120 mm
|
| Výška výrobku |
30 mm
|
| Šířka výrobku |
30 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.014 kg
|
| Certifikace |
UL 508
UL CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 |
| Kód modelu |
M22S-DZ-X
|
| Barva ovládání |
Jiné
|
| Funkce akčního členu |
Bezšroubové
|
| Barva rámečku |
Černá
|
| Materiál rámečku |
Plast
|
| Osazeno: |
Čelní kroužek
|
| Typ čoček |
kulatý
|
| Počet příkazových pozic |
1
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
70 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP67
NEMA 4X |
| Průměr otvoru |
22 mm
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Použito s |
ZB150
ZE ZW7... Z5 ZB12 ZB32 ZB65 |