Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

266116
Kód modelu: LS-11S/L

Eaton Moeller® series LS Polohový spínač, Nájezdová páka, Kompletní jednotka, 1 N/O, 1 NC, Mžikový kontakt – Ano, Bezšroubová svorka, Žlutá, Izolovaný materiál, -25 - +70 °C, Tvar E dle EN 50047, Dlouhá

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series LS Polohový spínač
Katalogové číslo
266116
EAN
4015082661168
Délka/hloubka produktu
33.5 mm
Výška výrobku
96 mm
Šířka výrobku
31 mm
Hmotnost výrobku
0.055 kg
Certifikace
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CE
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
Poznámky v katalogu
Ovládací hlavu lze otáčet po 90° a umožnit tak přizpůsobení příslušnému směru přístupu
Kód modelu
LS-11S/L

Actuator

Ovládací síla na začátku/konci zdvihu
1,0 N/8,0 N
Ovládací moment otočných pohonů
0.2 Nm
Typ akčního členu
Kyvná páka
Provozní rychlost
Pro úhel ovládání α = 30°/45°
Max. 1 m/s (s vačkou DIN, mechanické buzení)

Ambient conditions, mechanical

Montážní poloha
Libovolná
Odolnost proti rázu
25 g, Okamžitý kontakt, Mechanické, Polosinusový ráz 20 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – max.
70 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Contacts

Spolehlivost ovládacího obvodu
1 selhání na 10 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC/5 mA)
1 selhání na 5 000 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 5 V DC/1 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Design verification

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky, při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.17 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
6 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Electrical rating

Jmenovité izolační napětí (Ui)
400 V
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 24 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 125 V
0.8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
3 A
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
Frekvence napájení
Max. 400 Hz, Kontakty
Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq)
1 kA

Features & Functions

Design
Tvar E dle EN 50047
Typ elektrického připojení
Přívod vedení metrický
Barva skříně
Žlutý kryt
Materiál skříně
Izolovaný materiál
Plastový
Vlastnosti
Pozitivní otevírání
Vynucené otevření
mžikový kontakt
Typ funkce spínače
Spínač s rychlým přerušením

General information

Typ připojení
Bezšroubová svorka
Stupeň krytí
IP66/IP67
NEMA Jiná
Životnost
8 000 000 mechanických operací
Provozní frekvence
6000 operací/h
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Kyvná páka
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
4000 V AC
Přesnost opakování
0,15 mm (kontakty/spínací výkon)
Vhodný pro
Bezpečnostní funkce
Typ
Bezpečnostní polohový spínač

Safety

Bezpečnostní kategorie výbušnosti pro prach
Žádný
Kategorie bezpečnosti proti výbuchu pro plyn
Žádný

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.