Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

271461
NZM3-XKA2

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 3p, 1 page, max. 2x240mm², size 3

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
271461
EAN
4015082714611
Product Length/Depth
92.5 mm
Product Height
102 mm
Product Width
137 mm
Product Weight
1.162 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
UL (File No. E31593)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL listed
CSA certified
Model Code
NZM3-XKA2

Další informace

Model
Other

Program dodání

Amperage Rating
630 A (IEC), 550 A (UL/CSA)
Frame
NZM3
Number of poles
Three-pole
Suitable for
Copper cable
Three-pole
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Used with
NZM3, PN3, N(S)3

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
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
Technical data - electrical

Amperage Rating
630 A (IEC), 550 A (UL/CSA)

Technical data - mechanical - terminals

Terminal capacity (stranded cable)
Max. 500 AWG/kcmil (2x)
Max. 500 AWG/kcmil (1x)
50 mm² - 240 mm² (1x)
50 mm² - 240 mm² (2x)

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.