Eaton Moeller® series DILM Výkonový stykač, 3-pólové, 380 V 400 V 3 kW, 1 Z, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC ovládání, Šroubkové svorky DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM stykač
|
| Katalogové číslo |
276550
|
| EAN |
4015082765507
|
| Délka/hloubka produktu |
75 mm
|
| Výška výrobku |
68 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.24 kg
|
| Certifikace |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA CE VDE 0660 UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 |
| Poznámky v katalogu |
Kontakty podle ČSN EN 50012
|
| Kód modelu |
DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Odolnost proti rázu |
7 g, Pomocný kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5,7 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 5 g, Pomocný kontakt N/C, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 10 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 3,4 g, Pomocný kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms 3,4 g, Pomocný kontakt N/C, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms |
| Nadmořská výška |
Max. 2000 m
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30 |
| Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
| Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt) |
3
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt |
0
|
| Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
45 A
|
| Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
18 A
|
| Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
21 A
|
| Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený) |
20 A
|
| Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
50 A
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
0 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.1 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
7 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
1.4 W
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
70 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
70 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
50 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
40 A
|
| Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
| Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947) |
112 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
7 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
7 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
7 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V |
5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V |
4.5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V |
4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V |
20 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V |
15 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V |
20 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3 440 V, 50 Hz |
4.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
3.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.9 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Emitované rušení |
Podle EN 60947-1
|
| Odolnost proti rušení |
Podle EN 60947-1
|
| Počet pólů |
Tři póly
|
| Použití |
Stykače pro motory
|
| Připojení |
Šroubové svorky
|
| Stupeň krytí |
IP20
|
| Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
|
| Provozní frekvence |
9000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
Stykač
|
| Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
8000 V AC
|
| Odpor na pól |
2.5 mΩ
|
| Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
| Kategorie užití |
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
AC-1: Neindukční a lehce indukční zátěže, topné odpory AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu |
| Typ napětí |
AC
|
| Velikost rámu |
FS1
|
| Doba oblouku |
10 ms
|
| Vypínací napětí |
Ovl. stříd. nap.: 0,6-0,3xUC, ovl. stříd. proud.
|
| Zatížitelnost |
100 %
|
| Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
24 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
|
| Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
30 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
|
| Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
3,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz |
| Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
4,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
230 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
230 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
240 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
240 V
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
21 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min. |
15 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
18 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min. |
9 ms
|
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.25 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
1.5 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
1 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
2 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
| Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
5 HP
|
| Bezpečná izolace |
400 V AC, Mezi kontakty, Podle EN 61140
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle EN 61140 |
| Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
5 kA, 25 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, max. jistič 25 A, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
100 kA, max. pojistka 20 A TŘÍDY J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, max. pojistka 25 A TŘÍDY RK5, SCCR (UL/CSA) 65 kA, max. jistič 16 A, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
100 kA, max. pojistka 20 A TŘÍDY J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, max. pojistka 25 A TŘÍDY RK5, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V |
35 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V |
20 A gG/gL
|
| Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V |
20 A gG/gL
|
| Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V |
16 A gG/gL
|
| Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty |
7 A, FLA 480 V 60 Hz 3fáz., 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
42 A, LRA 480 V 60 Hz 3fáz., 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu |
3,7 A, 200 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
6 A, 240 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA) 3,4 A, 480 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA) 0,75 HP, 200 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA) 2 HP, 480 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA) 3,9 A, 600 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA) 1,5 HP, 240 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA) 3 HP, 600 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA) |
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3fázový; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA) 10 A, FLA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA) 10 A, FLA 600 V 60 Hz 3fázový; (CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu |
12 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
12 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek |
14 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA) |
| Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky |
12 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)
12 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze) |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
P300, Ovládání stejnosměrným napětím (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA) |
| Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
20 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)
|
| Velikost šroubu |
M3.5, Šroubová svorka
|
| Velikost šroubováku |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv |
| Délka odizolování (kabel řídicího obvodu) |
10 mm
|
| Délka odizolování (hlavní kabel) |
10 mm
|
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 4) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Utahovací moment |
1,2 Nm, Šroubové svorky
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (0,75 – 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² 1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
Jednoduchý, 18 - 10, Dvojitý, 18 - 14
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015