Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

276583
DILM7-01(190V50HZ,220V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Výkonový stykač, 3-pólové, 380 V 400 V 3 kW, 1 V, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz, AC ovládání, Šroubové svorky

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
276583
EAN
4015082765835
Délka/hloubka produktu
75 mm
Výška výrobku
68 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.24 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL File No.: E29096
CSA
CSA File No.: 012528
CE
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
Poznámky v katalogu
Kontakty podle ČSN EN 50012
Kód modelu
DILM7-01(190V50HZ,220V60HZ)

Okolní podmínky, mechanické

Odolnost proti rázu
5,7 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
10 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
3,4 g, Pomocný kontakt N/C, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
7 g, Pomocný kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5 g, Pomocný kontakt N/C, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
3,4 g, Pomocný kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklický, dle normy IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní, dle normy IEC 60068-2-78

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Kontakty

Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt)
3
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Smluvený tepelný proud Ith

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
45 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
18 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
21 A
Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
20 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
50 A

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
10.13 Mechanická funkce
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.1 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
7 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
1.4 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
70 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
70 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
50 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
40 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947)
112 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
22 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V
4.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V
20 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V
15 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V
20 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
2.2 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
3 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3 440 V, 50 Hz
4.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
3.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
3.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz
1.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz
2.3 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz
2.4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz
2.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz
2.9 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V

Elektromagnetická kompatibilita

Emitované rušení
Podle EN 60947-1
Odolnost proti rušení
Podle EN 60947-1

Features & functions

Osazeno:
Zrcadlový kontakt
Počet pólů
Tři póly

Obecné informace

Použití
Stykače pro motory
Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP20
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Provozní frekvence
9000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Odpor na pól
2.5 mΩ
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Kategorie užití
AC-1: Neindukční a lehce indukční zátěže, topné odpory
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
Typ napětí
AC
Velikost rámu
FS1

Magnetový systém

Doba oblouku
10 ms
Vypínací napětí
Ovl. stříd. nap.: 0,6-0,3xUC, ovl. stříd. proud.
Zatížitelnost
100 %
Přítahové napětí
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
24 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
30 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
3,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
1,4 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
4,4 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
190 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
190 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
220 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
220 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
21 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min.
15 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
18 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min.
9 ms

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
0.25 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
1.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
1 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
2 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP

Bezpečnost

Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi kontakty, Podle EN 61140
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, Podle EN 61140

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, 25 A max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, max. jistič 25 A, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
100 kA, max. pojistka 20 A TŘÍDY J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, max. pojistka 25 A TŘÍDY RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, max. jistič 16 A, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
100 kA, max. pojistka 20 A TŘÍDY J, SCCR (UL/CSA)
30 kA, max. pojistka 25 A TŘÍDY RK5, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V
35 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V
20 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V
20 A gG/gL
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V
16 A gG/gL

Speciální charakteristiky

Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty
7 A, FLA 480 V 60 Hz 3fáz., 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
42 A, LRA 480 V 60 Hz 3fáz., 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu
3 HP, 600 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
0,75 HP, 200 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
2 HP, 480 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
3,7 A, 200 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
3,4 A, 480 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
3,9 A, 600 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
1,5 HP, 240 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
6 A, 240 V 60 Hz 3fáz., (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA)
60 A, LRA 600 V 60 Hz 3fázový; (CSA)
60 A, LRA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA)
10 A, FLA 480 V 60 Hz 3fázový; (CSA)
10 A, FLA 600 V 60 Hz 3fázový; (CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu
12 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
12 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek
14 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
14 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky
12 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)
12 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)

Spínací výkon

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
P300, Ovládání stejnosměrným napětím (UL/CSA)
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
20 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M3.5, Šroubová svorka
Velikost šroubováku
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu)
10 mm
Délka odizolování (hlavní kabel)
10 mm
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 4) mm²
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 – 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
Jednoduchý, 18 - 10, Dvojitý, 18 - 14

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015