Nadproudové relé ZB řady Eaton Moeller® series, ZB32, Ir = 16 - 24 A, 1 N/O, 1 N/C, Přímá montáž, IP20
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
|
| Katalogové číslo |
278453
|
| EAN |
4015082784539
|
| UPC |
782116358793
|
| Délka/hloubka produktu |
96 mm
|
| Výška výrobku |
67 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.145 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CE UL Category Control No.: NKCR UL VDE 0660 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 |
| Kód modelu |
ZB32-24
|
| Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
6 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
2 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
24 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené) |
6 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) – max. |
690 V
|
| Bezpečná izolace |
240 V AC, Mezi pomocnými kontakty, Podle EN 61140
440 V, Mezi pomocnými kontakty a hlavními kontakty, Podle EN 61140 440 V AC, Mezi hlavními obvody, Podle EN 61140 |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
R300, Ovládání stejnosměrným napětím (UL/CSA)
B300 při opačné polaritě, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA) B600 při opačné polaritě, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA) |
| Jmenovité napětí – max. |
600 VAC
|
| Vlastnosti |
Citlivost na poruchu fáze (podle normy ČSN EN 60947, VDE 0660 část 102)
Resetovací tlačítko manuální/automatické Tlačítko Test/Vypnuto Trip-free release |
| Provozní teplota prostředí – max. |
55 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Třída |
TŘÍDA 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78 |
| Stupeň krytí |
IP00
|
| Velikost rámu |
ZB32
|
| Metoda montáže |
Přímá montáž
Přímé připojení |
| Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – max. |
24 A
|
| Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – min. |
16 A
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Produktová kategorie |
|
| Ochrana |
Chráněné proti dotyku prstem a zadní části ruky, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
6000 V AC
4000 V (pomocné a řídicí obvody) |
| Odolnost proti rázu |
10 g, Mechanické, Sinusový, Doba otřesu: 10 ms
|
| Vhodný pro |
Obvody odbočky, (UL/CSA)
|
| Teplotní kompenzace |
Kontinuální
≤ 0,25 %/K, zbytková chyba pro T > 40° |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V) |
100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
45 A, třída J, Max. pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana |
Max. 6 A gG/gL, pojistka, Bez sváření, Pomocné a řídicí obvody
50 A gG/gL, Pojistka, Typ koordinace „2“ 125 A gG/gL, Pojistka, Typ koordinace „1“ Informace o typu koordinace „1“ a „2“ platí pro 100 kA a 690 V |
| Velikost šroubu |
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
M4, Šroubová svorka |
| Velikost šroubováku |
1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv |
| Délka odizolování (kabel řídicího obvodu) |
8 mm
|
| Délka odizolování (hlavní kabel) |
10 mm
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (1 - 4) mm², Hlavní kabely 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (1 - 4) mm², Hlavní kabely |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (1 - 6) mm², Hlavní kabely 2 x (1 - 6) mm², Hlavní kabely 2 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu |
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
2 x (18 - 14), Kabely řídicího obvodu
18 - 8, Hlavní kabely |
| Utahovací moment |
1,2 Nm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu
1,8 Nm, Šroubové svorky, Hlavní kabely |