Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

278458
ZB65-40

Nadproudové relé ZB řady Eaton Moeller® series, ZB65, Ir = 24 - 40 A, 1 N/O, 1 N/C, Přímá montáž, IP00

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series ZB Thermal overload relay
Katalogové číslo
278458
EAN
4015082784584
Délka/hloubka produktu
88 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
60 mm
Hmotnost výrobku
0.22 kg
Certifikace
CE
CSA
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-4-1
IEC/EN 60947
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
Kód modelu
ZB65-40

Kontakty

Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
9.3 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
3.1 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
40 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Smluvený tepelný proud Ith pomocných kontaktů (1pólové, otevřené)
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 120 V
1.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
0.9 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.2 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
0.9 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
0.75 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) – max.
690 V
Bezpečná izolace
440 V, Mezi pomocnými kontakty a hlavními kontakty, Podle EN 61140
440 V AC, Mezi hlavními obvody, Podle EN 61140
240 V AC, Mezi pomocnými kontakty, Podle EN 61140
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
R300, Ovládání stejnosměrným napětím (UL/CSA)
B300 při opačné polaritě, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
B600 při opačné polaritě, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
Jmenovité napětí – max.
600 VAC

Features & functions

Vlastnosti
Trip-free release
Resetovací tlačítko manuální/automatické
Citlivost na poruchu fáze (podle normy ČSN EN 60947, VDE 0660 část 102)
Tlačítko Test/Vypnuto

Obecné informace

Provozní teplota prostředí – max.
55 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Třída
TŘÍDA 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Stupeň krytí
IP00
Velikost rámu
ZB65
Metoda montáže
Přímá montáž
Přímé připojení
Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – max.
40 A
Nastavení uvolňovacího proudu při přetížení – min.
24 A
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
  • Příslušenství
  • tepelné relé ZB do 150 A
Ochrana
Chráněné proti dotyku prstem a zadní části ruky, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
4000 V (pomocné a řídicí obvody)
Odolnost proti rázu
10 g, Mechanické, Sinusový, Doba otřesu: 10 ms
Vhodný pro
Obvody odbočky, (UL/CSA)
Teplotní kompenzace
Kontinuální
≤ 0,25 %/K, zbytková chyba pro T > 40°

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
125 A, max. jistič, SCCR (UL/CSA)
125 A, Max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
60 A, max. jistič, SCCR (UL/CSA)
65 kA, Jistič, SCCR (UL/CSA)
60 A, Třída J/CC, Max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
60 A, Třída J/CC, Max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 6 A gG/gL, pojistka, Bez sváření, Pomocné a řídicí obvody
125 A gG/gL, Pojistka, Typ koordinace „1“
63 A gG/gL, Pojistka, Typ koordinace „2“
Informace o typu koordinace „1“ a „2“ platí pro 100 kA a 690 V

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M6, Šroubová svorka, hlavní kabely
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
Velikost šroubováku
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu)
8 mm
Délka odizolování (hlavní kabel)
11 mm
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (1 - 25) mm², Hlavní kabely
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 × (1 - 25) mm², Hlavní kabely
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (1 - 16) mm², Hlavní kabely
2 x (1 - 16) mm², Hlavní kabely
1 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
2 x (18 - 14), Kabely řídicího obvodu
14 - 2, Hlavní kabely
Připojovací průřezy (splétaný)
1 x (16 - 25) mm², Hlavní kabely
Utahovací moment
3,5 Nm, Šroubové svorky, Hlavní kabely
1,2 Nm, Šroubové svorky, Kabely řídicího obvodu

Exportovat specifikaci produktu