Eaton Moeller® series P5 Hlavní vypínač, P5, 315 A, Zadní montáž, 3-pólové, 1 Z, Funkce nouzového vypnutí, s červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímko, uzamykatelný v poloze 0
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series P5 Hlavní vypínač
|
| Katalogové číslo |
280957
|
| EAN |
4015082809577
|
| Délka/hloubka produktu |
150 mm
|
| Výška výrobku |
150 mm
|
| Šířka výrobku |
130 mm
|
| Hmotnost výrobku |
2.216 kg
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
|
| Certifikace |
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508 IEC 60947 EN 60947-3 VDE CE CSA CSA File No.: 223805 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV, NLRV7 UL CSA Class No.: 3211-05 VDE 0660 |
| Poznámky v katalogu |
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) po dobu 1 sekundy
|
| Kód modelu |
P5-315/V/SVB/HI10
|
| Barva akčního členu |
Červená
|
| Typ akčního členu |
Otočná rukojeť dveřní spojky
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
50 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle ČSN EN 60068-2-30 |
| Spolehlivost ovládacího obvodu |
1 selhání na 100 000 operací přepnutí (statisticky určeno, při 24 V DC, 10 mA)
|
| Počet pomocných kontaktů (přepínací kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
0
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Odolné proti UV záření pouze ve spojení s ochranným štítem.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
12.7 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
12.7 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
315 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
0 W
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
1800 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 400/415 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
1650 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
1550 A
|
| Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V (cos phi dle IEC 60947-3) |
400 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-21, 440 V |
315 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 230 V |
182 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 400 V, 415 V |
205 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 500 V |
184 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-23A, 690 V |
50 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
147 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
138 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
135 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, odpínače l/r = 1 ms |
315 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 120 V |
100 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 24 V |
315 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 48 V |
315 A
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-23A, 60 V |
315 A
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 220/230 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 400 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 500 V, 50 Hz |
132 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-23A, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
| Jmenovitý trvalý proud (Iu) |
315 A
|
| Trvalý proud |
Jmenovitý trvalý proud Iu je specifikován pro max. průřez.
|
| Vlastnosti |
Verze jako Hlavní vypínač
Verze jako instalace nouzového zastavení Verze jako údržbový/servisní vypínač |
| Osazeno: |
Červená otočná rukojeť a žlutý zajišťovací kroužek
|
| Funkce |
Funkce nouzového vypnutí
Se vzájemným blokováním |
| Uzamykací zařízení |
Možnost uzamčení v poloze 0 (vypnuto)
|
| Počet pólů |
3
|
| Příslušenství |
Pomocný kontakt nebo nulový vodič osazený uživatelem.
|
| Stupeň krytí |
NEMA 12
|
| Stupeň krytí (přední strana) |
IP65
|
| Životnost, mechanická |
80.000 operací
|
| Metoda montáže |
Zadní montáž
|
| Montážní poloha |
Libovolná
|
| Provozní frekvence |
50 operací/h
|
| Kategorie přepětí |
III
|
| Stupeň znečištění |
3
|
| Kategorie výrobku |
Hlavní spínač
|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
8000 V AC
|
| Bezpečná izolace |
440 V AC, mezi kontakty, podle normy ČSN EN 61140
|
| Bezpečnostní parametr (EN ISO 13849-1) |
Hodnoty B10d podle normy EN ISO 13849-1, tabulka C.1
|
| Vhodný pro |
Pokročilá montáž
Napájecí větve, vhodné pro odpojení motorů, (UL/CSA) |
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
20 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 3 fáze |
40 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
35 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
75 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 277 V, 60 Hz, 1 fáze |
35 HP
|
| Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
100 HP
|
| Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
100 HP
|
| Jmenovitý podmíněný zkratový proud (Iq) |
15 kA
|
| Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (Icw) |
5,8 kA
5,8 kA, Kontakty, 1 sekunda |
| Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota) |
800A Třída RK1, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitý zkratový proud (high fault) |
65 kA, SCCR (UL/CSA)
400 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA) |
| Jmenovitá zkratová ochrana |
315 A gG/gL, Pojistka, Kontakty
|
| Jmenovitá hodnota zátěže |
2 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 25 % faktor zatížení)
1,6 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 40 % faktor zatížení) 1,3 x Iₑ (při přerušovaném provozu třídy 12, 60 % faktor zatížení) |
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 120 V |
3
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 24 V |
3
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23 A, 48 V |
3
|
| Počet kontaktů v sérii při DC-23A, 60 V |
3
|
| Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947-3) |
2050 A
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10A, IU, (UL/CSA)
|
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
A600 (UL/CSA)
|
| Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití) |
300 A, Max. jmenovitý trvalý proud (UL/CSA)
|
| Napětí na pár kontaktů v sérii |
42 V
|
| Velikost šroubu |
6 mm AF, Klíč s hlavou s vnitřním šestihranem, Šroubová svorka
|
| Připojovací průřezy |
2 x 50 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228
2 x 70 mm², pevné nebo splétané 1 x 120 mm², flexibilní s objímkami podle DIN 46228 1 x 20 x 5 mm Počet segmentů x šířka x tloušťka, měděný pásek 1 x 185 mm², pevné nebo splétané 2 x 20 x 3 mm Počet segmentů x šířka x tloušťka, měděný pásek 350 MCM (AWG), pevný nebo ohebný vodič s dutinkou 300 MCM (AWG), flexibilní |
| Utahovací moment |
16 Nm, Šroubové svorky
140 lb-in, Šroubové svorky |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015