Eaton Moeller® series DILM Náhradní cívka, Beznástrojové násuvné připojení, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, Pro použití s: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMP32 - DILMP45
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM náhradní cívka
|
| Katalogové číslo |
281155
|
| EAN |
4015082811556
|
| Délka/hloubka produktu |
66 mm
|
| Výška výrobku |
55 mm
|
| Šířka výrobku |
46 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.156 kg
|
| Certifikace |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508 UL File No.: E29096 CE IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CSA-C22.2 No. 14-05 CSA CSA File No.: 012528 UL |
| Kód modelu |
DILM32-XSP(RDC24)
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Příslušenství |
Náhradní cívky
|
| Produktová kategorie |
Příslušenství
|
| Typ napětí |
DC
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
27 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
24 V
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015