Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

281203
Kód modelu: DILM32-XSPR240

Eaton Moeller® series DILM RC supresorový obvod, 110 - 240 AC V, Pro použití s: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM Ochranný člen RC
Katalogové číslo
281203
EAN
4015082812034
Délka/hloubka produktu
43 mm
Výška výrobku
25 mm
Šířka výrobku
9 mm
Hmotnost výrobku
0.005 kg
Certifikace
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA File No.: 256465
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Recognized
Poznámky v katalogu
U stejnosměrně ovládaných stykačů a u DILM115 a DILM150 je ochranný člen zabudován.
Kód modelu
DILM32-XSPR240

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
0 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Features & functions

Funkce
Prvek RC

Obecné informace

Produktová kategorie
Příslušenství
Použito s
DILL… a DILM32-XSPR240
Typ napětí
AC

Magnetový systém

Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
240 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
110 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
240 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
110 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max.
0 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min.
0 V

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015