Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

283086
Kód modelu: BFZ-UTS-4/96

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door white, for 24MU per row, 4 rows

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283086
EAN
4015082830861
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
725 mm
Product Width
540 mm
Product Weight
2.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTS-4/96

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Model
Partial door
Accessory/spare part type
BF
Color
White

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel
BF flat distribution board
Accessory consideration

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.