Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

283090
Kód modelu: BFZ-UTS-4/96-G

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. Flush mounted steel sheet door grey, for 24MU per row, 4 rows

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF Door Accessory
Catalog Number
283090
EAN
4015082830908
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
725 mm
Product Width
540 mm
Product Weight
2.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-UTS-4/96-G

Additional information

Features
EMC-version
Functions
Additional equipment
Used with
Doors, sheet steel
Accessory consideration
BF flat distribution board

Delivery program

Accessory/spare part type
BF
Color
Gray
Model
Partial door
Type
Additional equipment for BF flat distribution board

Technical Data - Mechanical

Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IP30
NEMA Other

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.