Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

283864

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Busbar support, main busbar back, up to 1600A, 3C

Obecné specifikace

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
283864
EAN
4015082838645
Product Length/Depth
830 mm
Product Height
50 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
3.18 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XBSB163

Program dodání

Accessory/spare part type
Other
Number of poles
Three-pole

Technical data - electrical

Current rating - max
1600 A

Technical data - mechanical

Busbar distance
180 mm

Exportovat specifikaci produktu