Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

286667
Kód modelu: BP-MF-800/15

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mount service distribution board base frame HxW = 1560 x 800 mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic frame
Catalog Number
286667
EAN
4015082866679
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
1560 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
17 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BP-MF-800/15

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Galvanized
Mounting method
Surface mounting
Wall fastening
Material
Sheet steel
Steel
Degree of protection
IP30
IK08 (impact resistance)
Other
Number of connector holes
0
Number of covers/doors
0
Number of locks
0
Grade material
Sheet steel
Installation type
Floor installation possible
Suitable for width
800 mm

Additional information

Features
Connectable
EMC-version
Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Suitable for
Metrical mounting

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.