Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

286753
BPZ-DINR24-600-T

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Rigid busbar kit, for B = 600 mm, DIN-Rail, +2 mounting towers adjustable in height

Obecné specifikace

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
286753
EAN
4015082867539
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
35 mm
Product Width
542 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-DINR24-600-T

Další informace

Functions
Additional equipment
RAL-number
0
Special features
DIN-rail with 2 height adjustable mounting towers

Program dodání

Color
Stainless steel
Model
Support rail
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Material
Metal
Mounting method
Flush mounting
Surface mounting
Floor standing distribution board
Mounting position
Horizontal
Vertical
Number of module space units (total)
24
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.