Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

291486
EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole - Busbar. EV busbars 3Ph., 13.5HP, for auxiliary contact unit, 16

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
291486
EAN
4015082914868
Product Length/Depth
33 mm
Product Height
10.4 mm
Product Width
245 mm
Product Weight
0.137 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
EVG-16/3PHAS/12MODUL/HI

Technické údaje produktu

Used with
EVG
Busbar
Type
  • Busbar
  • EVG
Features
Insulated
Accessory/spare part type
Busbar for residual current circuit breakers
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for miniature circuit breaker
Electric connection type
Fork
Rated surge voltage
4 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
4
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
12
Number of phases
3
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
Functions
Busbar
Suitable for
4 devices
Devices with auxiliary switch

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.