Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba

293299
Kód modelu: PFL4-20/1N/C/003

RCD/MCB, 20 A, 30 mA, miniaturní jistič vypínací charakteristiky typu C, 1fázový+N, jistič pro reziduální proud vypínací charakteristiky: AC. PFL4-20/1N/C/003

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller series xPole – PFL4 RCBO – výkonový jistič při reziduálním proudu s nadproudovou ochranou
Katalogové číslo
293299
EAN
4015082932992
Délka/hloubka produktu
86 mm
Výška výrobku
75 mm
Šířka výrobku
37 mm
Hmotnost výrobku
0.225 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
Certifikace
CE
Kód modelu
PFL4-20/1N/C/003

Technické údaje produktu

Jmenovité napětí
230 V
Kapacita proudu přepětí
0.25 kA
Typ napětí
AC
Šířka v počtu modulárních vyrovnání
2
Vlastnosti
Souběžné přepínání N-neutrál
10.10 Růst teploty
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Míra ochrany soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti poranění elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Střídavé napětí – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Produktová řada
PFL4
Jmenovitý proud
20 A
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
20 A
Jmenovitý spínací výkon (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu
0 W
Vypínací charakteristiky
C
Vestavná hloubka
69.5 mm
Třída omezení proudu
3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost (EN 60947-2)
0 kA
Jmenovitý poruchový proud
0.03 A
Kapacita rozptylu tepla
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu
0 W
Počet pólů (chráněné)
1
Počet pólů (celkem)
2
Jmenovitý spínací výkon
4.5 kA
Základní funkce
Kombinovaná zařízení RCD/MCB
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu
5,4 W
Stupeň ochrany
IP20
Spouštění
Bez zpoždění
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
2
Impulzní výdržný proud
Částečně odolný vůči přepětí, 250 A
Typ svodového proudu
AC
Vypínací charakteristika
C
Typ citlivosti
Provedení AC, citlivý na AC proud.
Jmenovitá frekvence
50 Hz
Počet pólů
1p+N
Typ
RCBO
Použití
Rozvaděč pro domácí a komerční využití

Exportovat specifikaci produktu