Eaton Moeller® series DILK Stykač pro kondenzátory, s předřadnými odpory, 12,5 kVar, 190 V 50 Hz, 220 V 60 Hz
| Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILK stykač pro kondenzátory
|
| Katalogové číslo |
293986
|
| EAN |
4015082939861
|
| Délka/hloubka produktu |
138 mm
|
| Výška výrobku |
135 mm
|
| Šířka výrobku |
45 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.51 kg
|
| Certifikace |
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 UL CE CSA Class No.: 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 CSA |
| Kód modelu |
DILK12-11(190V50HZ,220V60HZ)
|
| Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
| Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
| Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
| Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
| Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt) |
3
|
| Zapínací schopnost bez útlumu (hodnota špičkového proudu) |
180 x Ie
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
| Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
| Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt |
0
|
| 10.10 Růst teploty |
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
| 10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace spínacího zařízení.
|
| 10.13 Mechanická funkce |
Zařízení splňuje požadavky při dodržení pokynů na průvodním letáku.
|
| 10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
| 10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
| 10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| 10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
| Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid |
2.1 W
|
| Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
| Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid |
0.7 W
|
| Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In) |
18 A
|
| Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs |
2.1 W
|
| Jmenovitý provozní proud (Ie) |
18 A při 400 V (třífázové kondenzátory, otevřené)
18 A při 525 V (třífázové kondenzátory, otevřené) 18 A při 230 V (třífázové kondenzátory, otevřené) 18 A při 690 V (třífázové kondenzátory, otevřené) 16 A při 525 V (třífázové kondenzátory, v sadě) 16 A při 400 V (třífázové kondenzátory, v sadě) 16 A při 690 V (třífázové kondenzátory, v sadě) 16 A při 230 V (třífázové kondenzátory, v sadě) |
| Jmenovitý provozní výkon při AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
7.5 kVA
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kVA
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-6B, 525 V, 50 Hz |
16.7 kVA
|
| Jmenovitý provozní výkon při AC-6B, 690 V, 50 Hz |
20 kVA
|
| Emitované rušení |
Podle EN 60947-1
|
| Odolnost proti rušení |
Podle EN 60947-1
|
| Osazeno: |
Předřadné odpory
|
| Použití |
Kompenzační stykače
|
| Připojení |
Šroubové svorky
|
| Stupeň krytí |
IP00
|
| Životnost, elektrická |
150.000 operací
|
| Provozní frekvence |
120 operací/h
|
| Produktová kategorie |
Stykače pro kondenzátory DILK
|
| Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
| Typ napětí |
AC
|
| Doba oblouku |
10 ms
|
| Vypínací napětí |
Ovl. stříd. nap.: 0,6-0,3xUC, ovl. stříd. proud.
|
| Zatížitelnost |
100 %
|
| Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
58 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
|
| Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
71 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
|
| Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
7,6 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz |
| Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
9,3 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz |
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
190 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
190 V
|
| Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
220 V
|
| Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
220 V
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
22 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min. |
16 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
14 ms
|
| Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min. |
8 ms
|
| Zvláštní jmenovité hodnoty spínání kondenzátoru |
7.5 kVar, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
14,4 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 18 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 15 kVar, 600 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 15 kVar, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) 18 A, 240 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA) |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim) |
P300, Ovládání stejnosměrným napětím (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA) |
| Připojovací průřezy (pevný) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (splétaný) |
1 x 16 mm², Hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,75 - 16) mm², Hlavní kabely
|
| Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
18 - 6, hlavní kabely
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015