Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

300297
Kód modelu: CDWA-01/3d

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Door/Window sensor, Brown

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xComfort - Sensors
Catalog Number
300297
EAN
9010238110434
Product Length/Depth
103 mm
Product Height
29 mm
Product Width
19 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
CDWA-01/3d

Delivery program

Model
Other
Type
Sensor
Sensor type
Window contact
Color
Brown
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort

Technical data - electrical

Power supply
Battery

Technical data - mechanical

Mounting method
Surface mounting
Flush mounted (plaster)
Number of inputs (binary)
0
Degree of protection
IP20

Additional information

Features
Radio frequent bidirectional
RAL-number (Akin)
7013

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.