Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

6NHG000B
Kód modelu: NH FUSE 6A 500V SIZE 000 GG MGL

Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse, Live gripping lug, 500V, 6A, 120 kAIC, Combination fuse status indicator, fuse, Blade end connection, Class C gL/gG, Square-body with knife blade contact, Ceramic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
6NHG000B
EAN
5027590486323
UPC
051712540032
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
51 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
0.108 kg
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Model Code
NH FUSE 6A 500V SIZE 000 GG MGL

Elektrické údaje

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz

Technické údaje produktu

Fuse size
NH000
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Příslušenství

Suitable for
Microswitch 170H0236
EBF Vertical fuse rail
EBV Vertical fuse switch-disconnectors
EBH Size 000 Horizontal fuse switch-disconnectors

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.