Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

730-32037-00P
Kód modelu: DXG-CBL-PCCABLE

Eaton DG1 USB-to-RJ45 (RS-485) connection cable for DG1 variable frequency drives

General specifications

Product Name
Eaton DXG Programming cable
Catalog Number
730-32037-00P
EAN
4015081721702
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
165 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.17 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-CBL-PCCABLE

Connection

Connection
RJ45/USB, with CD

Design verification
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
Features & Functions

Functions
For directly connecting the variable frequency drive to a computer with Power Xpert inControl software

General information

Accessory/spare part type
Cable
Product Category
Accessories
Used with
DG1
DM1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.