Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

744-A2615-00P
Kód modelu: DXG-EXT-THER1

Eaton DG1 I/O expansion 3xPT100; RTO thermistor for DG1 variable frequency drive

General specifications

Product Name
Eaton DXG I/O expansion
Catalog Number
744-A2615-00P
EAN
4015081721931
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.05 kg
Compliances
CE
Model Code
DXG-EXT-THER1

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Design verification
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
General information

Accessory/spare part type
Extension module
Product Category
Accessories
Used with
DG1

Input/Output

Input
Thermistor input

Exportovat specifikaci produktu

Instalační návody

Uživatelské příručky

Výkresy

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.