Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

744-A3036-00P
Kód modelu: DX-CBL-PC-3M0

Eaton DX Interface converter for directly connecting a variable frequency drive/motor starter to a PC

General specifications

Product Name
Eaton DX Programming cable
Catalog Number
744-A3036-00P
EAN
4015081785100
Product Length/Depth
3500 mm
Product Height
20 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.17 kg
Compliances
CE
Model Code
DX-CBL-PC-3M0

Technické údaje produktu

Used with
DA1
DB1
DC1
DE1
RAMO5
RASP5
Product Category
Accessories
Type
Interface converter USB/RS485 with connection cable, RJ45, 8 pole
Features
Electrically isolated
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
Accessory/spare part type
Cable
Functions
For directly connecting the variable-frequency drive to a computer with drivesConnect software

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.