Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

744-F0190-00P
Kód modelu: DXG-NET-SWD-IP20

Eaton DG1 SmartWire-DT module for frequency inverter DG1, IP20

General specifications

Product Name
Eaton DXG SmartWire-DT module
Catalog Number
744-F0190-00P
EAN
4015081847969
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
130 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.11 kg
Compliances
CE
Certifications
UL File No.: E134360
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC 61800-5-1
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
CE marking
UL Listed
UL report applies to both US and Canada
Catalog Notes
2 x M12
Model Code
DXG-NET-SWD-IP20

Climatic environmental conditions

Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C

Communication

Communication
SmartWire-DT, optional

Design verification
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
General information

Accessory/spare part type
Communication module
Degree of protection
IP20
Product Category
Accessories
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)
Used with
DG1
DM1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.