Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

9PX2200IRTN
Kód modelu: Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack

Eaton 9PX UPS Netpack, 2200 VA, 2200 W, Vstup: C20, Výstupy: (8) C13, (2) C19, Rack/tower, 2U, Komunikační karta součástí balení

General specifications

Název výrobku
UPS Eaton 9PX
Katalogové číslo
9PX2200IRTN
UPC
743172081438
Délka/hloubka produktu
60.5 cm
Výška výrobku
8.65 cm
Šířka výrobku
44 cm
Hmotnost výrobku
28.1 kg
Soulad
Opatřeno značkou CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC part 15 Class B
CISPR22 Class B
Certifikace
EAC
CE
ENERGY STAR certified
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
Kód modelu
Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack

Typ baterie
Utěsněný, olověná kyselina
Graf běhu programu
Výměna baterie
Interní baterie a externí bateriové moduly (EBM) vyměnitelné za provozu
Počet baterií
6
Řízení baterie
  • ABM a teplotně kompenzovaná metoda nabíjení (volitelné uživatelem)
  • Automatický test baterie
  • Ochrana před hlubokým vybitím
  • Automatické rozpoznání externích bateriových modulů
Jmenovité hodnoty baterie
12 V / 7 Ah
Prodloužená výdrž baterie
Ano

Electrical output

Zásuvka
(8) C13, (2) C19
Napětí
230 V
Výkon
2200 W
Výstupní účiník
1
Rozsah výstupního napětí
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Křivka výstupního napětí
Sinusový výstup
Výstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Zkreslení napětí výstupu (lineární zátěž) – max.
3
Typ přívodu
1
Topologie
Online / dvojitá konverze
Jmenovitý výkon VA
2200 VA

Electrical input

Zapojení vstupu
Vstupní jmenovité napětí
Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Vstupní účiník
>0,99
Délka přívodní šňůry
1,8 m
Rozsah vstupního napětí
176-276 V (100-276 V se snížením výkonu)
Rozsah vstupní frekvence
40-70 Hz

Communications

Zahrnuje síťovou kartu
Ano
Komunikace
  • USB port (kompatibilní s HID)
  • Sériový port (RS232)
  • Mini svorkovnice pro dálkové zapnutí / vypnutí (ROO)
  • Mini svorkovnice pro vzdálené vypnutí napájení (RPO)
  • Mini svorkovnice pro výstupní relé
  • Bezpotenciálové kontakty (3 výstupy, 1 vstup, optočlen, DB9)
  • Komunikační karta
Ethernetové rozhraní
Ano
Uživatelské rozhraní
Vícejazyčný grafický LCD displej
Bezpotenciálový spínací kontakt
Ano
Rozšiřovací sloty
Jeden slot, síťová karta v ceně
Kompatibilita softwaru
Software Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Typ rozhraní
Jiné

Environmental

Nadmořská výška
3000 m
Hladina hluku
<40 dB ve vzdálenosti 1 m
Rozsah teplot
0° až 40 °C (32° až 104 °F)
Relativní vlhkost
0-96% nekondenzující

Additional specifications

Konstrukční typ
Zařízení 482,6 mm (19 palců)
Obsah balení
  • UPS
  • Vstupní kabel
  • (2) Výstupní IEC-IEC kabely
  • Karta pro síťovou správu
  • USB kabel
  • Sériový kabel
  • (2) Podpěry pro samostatně stojící montáž
  • (2) držáky pro montáž do 19' rozváděče
  • (2) Sada pro montáž do datového rozvaděče
  • Systém pro uchycení kabelu
  • Bezpečnostní pokyny
  • Stručná příručka
Fáze (výstup)
1
Vnitřní přemostění
Ano
Funkce automatického vypnutí
Ano
Barva
Černá/stříbrná
Účinnost
93
Sada pro montáž do skříně
Ano
Fáze (vstup)
1
Hot-swap výkon
Ne

Warranty and support

Standardní záruka z výroby
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozšířené plány servisu
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.