Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

BC40

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 40A, AC 500 V, DC 250 V, 21 x 114 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BC40
EAN
5027590492119
UPC
051712844451
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
60.4 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Elektrické údaje

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC/DC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Kompatibilní pojistkový spodek

Suitable for
BH-0111 modular fuse block

Technické údaje produktu

Fuse type
BC
Fitted with:
Centre bolted tags
Construction
BS88

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.