Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBH0013TTM8
Kód modelu: SIZE 00 HOR FSD - 60MM BUS:M8 SCREWS TOP

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 160 A, AC 690 V, NH00, AC23B, 3P, IEC, 60mm busbar, cable terminal - Top, for connection of conductors with lug terminals

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH0013TTM8
EAN
5027590336369
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
140 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
999 g
Compliances
CE
Model Code
SIZE 00 HOR FSD - 60MM BUS:M8 SCREWS TOP

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
DIN rail
60 mm busbar mounting

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.