Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBH123TTS8

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, 100mm busbar, top cable terminals, for connection of round conductors

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH123TTS8
EAN
5027590335379
Product Length/Depth
280 mm
Product Height
170 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2960 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
250 A
Voltage rating
690

Product specifications

Number of poles
Three-pole
Mounting method
60 mm busbar mounting
100 mm busbar mounting
Mounting plate

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.