Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EBP-1616I

Eaton Easy Battery+ Distributed services for battery pack replacement, 72 V, 6 x 12 V / 9 Ah, for 5PX G2 EBM, 9PX, 9PX EBM.

General specifications

Product Name
Eaton Easy Battery+ Distributed services battery pack replacement
Catalog Number
EBP-1616I
EAN
3553340800429
Product Length/Depth
470 mm
Product Height
77 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
16.1 kg
Certifications
CE

Technické údaje produktu

Type
Battery Pack
Phase
Single-phase
Voltage rating
72 V
Battery quantity
6
Battery rating
12 V / 9 Ah
Battery type
VRLA
Accessory/spare part type
Spare part

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.