Eaton G3+ Rack PDU s měřeným vstupem, 1U, vstup C14, max. 2,3 kW, 10A, 200-240V, výstupy 8XC13
Název výrobku |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalogové číslo |
EMIH02
|
EAN |
3553340696107
|
Délka/hloubka produktu |
203.2 mm
|
Výška výrobku |
444.5 mm
|
Šířka výrobku |
42.9 mm
|
Hmotnost výrobku |
2.6 kg
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
CE
EN 60950-1 EN 55024:2010 |
Kód modelu |
EPDU MI 1U (C14 10A 1P)8XC13
|
Zvláštní charakteristiky |
|
Typ |
Rack PDU s měřeným vstupem
|
Provedení |
1U
|
Řízení výstupu |
Ne
|
Obsah balení |
|
Provozní teplota |
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
|
Směr montáže |
Vodorovný
|
Barva |
Černá
|
Materiál |
Hliník
|
Zapojení vstupu |
C14
|
Délka šňůry |
3m
|
Výkon |
2.3 kW max
|
Jmenovitý proud |
10A
|
Vstupní napětí |
200-240V
|
Fáze |
Jednofázové
|
Jmenovitá frekvence |
50/60 Hz
|
Výstupní zásuvky |
(8) C13
|
Počet výstupů C13 |
8
|
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem |
8
|
SNMP |
Ano
|
Ethernetové rozhraní |
Ano
|
Sériové rozhraní |
Ano
|
Velkokapacitní konfigurace |
Ano
|
Elektrické zapojení |
Připojovací šňůra se zástrčkou
|
Montážní rozměr (metrický) |
444.5
|
Montážní rozměry (standardizované) |
482,6 mm (19 palců)
|
Spínatelný |
Ne
|
Kategorie přepětí |
2
|
Osazeno: |
Montážní materiál
Displej Ampérmetr |
Komunikace |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
Série |
G3+
|