Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EVMAF116A
Kód modelu: PDU G4 MA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Eaton G4 Řízené Rack PDU, 0U, 22,5U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 1f, 3,7kW, 16A, 200-240V, 24 zásuvek (12)C13, (12)C39

General specifications

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EVMAF116A
EAN
3553340696992
UPC
786689801441
Délka/hloubka produktu
1000 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
52 mm
Hmotnost výrobku
3 kg
Soulad
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certifikace
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
Kód modelu
PDU G4 MA 0U 309 16A 1P 12xC13,12xC39

Additional specifications

Provozní teplota
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
Příslušenství
  • Rack PDU
  • Příslušenství pro montáž do racku
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Materiál
Hliník
Barva
Černá

Electrical input

Zapojení vstupu
IEC-60309 16A 1Ph
Výkon
3.7 kW max
Jmenovitý proud
16A
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Délka šňůry
3m

Electrical output

Výstupní zásuvky
(12) C13, (12) C39
Počet výstupů C13
12
Počet výstupů C19
12
Počet výstupů (jiných)
12
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
24

Technology & communications

Typ
Řízené Rack PDU
Řízení výstupu
Ano
Zvláštní charakteristiky
  • Vzdálená správa pracoviště
  • Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20
  • Zásuvky s vysokou retencí navržené pro bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporující napájecí kabely P-Lock
  • Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
  • Síťový řídicí modul Hot-Swap
  • Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
  • Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a senzorům PDU.
  • 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
  • Gigabitová síťová karta s 2x Gb porty
  • Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • 1% přesnost měření na výstupní úrovni (V, W, A)
  • Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění
Ethernetové rozhraní
Ano
Sériové rozhraní
Ano
SNMP
Ano
Velkokapacitní konfigurace
Ano

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.