Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

EVMAF132X
Kód modelu: PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Eaton G4 Řízené Rack PDU, 0U, 39U, vstup IEC-60309, 3m kabel, 1f, 7,4kW, 32A, 200-240V, 42 zásuvek (24)C13, (18)C39

General specifications

Název výrobku
Eaton Rack PDU G4
Katalogové číslo
EVMAF132X
EAN
3553340696923
Délka/hloubka produktu
1730 mm
Výška výrobku
53 mm
Šířka výrobku
52 mm
Hmotnost výrobku
2.9 kg
Soulad
CB
LVD Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
EMC Directive
Certifikace
IEC 62368-1
EN IEC 63000
CISPR 35/EN 55035
CE
EAC
UKCA
Cm
Ukr
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
IEC 61000-3-11
IEC 61000-3-12
Kód modelu
PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39

Additional specifications

Provozní teplota
0 °C až 60 °C (32 °C až 140 °F)
Příslušenství
  • Rack PDU
  • Příslušenství pro montáž do racku
  • Stručná příručka
  • Bezpečnostní pokyny
Materiál
Hliník
Barva
Černá

Electrical input

Zapojení vstupu
IEC-60309 32A 1Ph
Výkon
7.4 kW max
Jmenovitý proud
32 A
Vstupní napětí
200-240V
Fáze
Jednofázové
Jistič
(2) Jednopólový
Jmenovitá frekvence
50/60 Hz
Délka šňůry
3m

Electrical output

Výstupní zásuvky
(24) C13, (18) C39
Počet výstupů C13
24
Počet výstupů C19
18
Počet výstupů (jiných)
18
Počet zásuvek s uzemňovacím kolíkem
42

Technology & communications

Typ
Řízené Rack PDU
Řízení výstupu
Ano
Zvláštní charakteristiky
  • Vzdálená správa pracoviště
  • Univerzální zásuvka C39 podporuje zástrčku napájecího kabelu C14 nebo C20
  • Zásuvky s vysokou retencí navržené pro bezpečné uchycení standardních napájecích kabelů a podporující napájecí kabely P-Lock
  • Normy kybernetické bezpečnosti UL 2900-1 a IEC 62443-4-2
  • Síťový řídicí modul Hot-Swap
  • Síťové kaskádování, připojení až 32 jednotek PDU prostřednictvím síťové smyčky
  • Sdílení napájení mezi dvěma síťovými moduly PDU zajišťuje stálý přístup k datům a senzorům PDU.
  • 1 % přesnost měření ve třídě 1 podle IEC
  • Gigabitová síťová karta s 2x Gb porty
  • Podpora protokolů RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  • 1% přesnost měření na výstupní úrovni (V, W, A)
  • Ovládání výstupů pro zapnutí/vypnutí, restart a sekvenční spouštění
Ethernetové rozhraní
Ano
Sériové rozhraní
Ano
SNMP
Ano
Velkokapacitní konfigurace
Ano

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.