Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWJ-500A

Fuse-link, high speed, 500 A, AC 1000 V, DC 800 V, 64 x 183 mm, aR, UL

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWJ-500A
EAN
5027590021340
UPC
051712796279
Product Length/Depth
184 mm
Product Height
64 mm
Product Width
64 mm
Product Weight
1179 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
500 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
329000 at 1000 V
Interrupt rating
100 kAIC (250-2000A)
25 kAIC (35-200A)
50 kAIC at 800 Vdc (35-200A
450-600A)
Pre arc (I2T)
39500
Voltage rating
1000 Vac, 800 Vdc
Voltage type
AC/DC
Watt losses
95 W

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.