Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWP-700A

Eaton Bussmann series FWP high speed fuse, 250 Vac/dc, 700A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 700 Vdc, None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWP-700A
EAN
5027590021838
UPC
051712796057
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
53 mm
Product Width
180 mm
Product Weight
588 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
6 A
Voltage rating
700 Vac, 700 Vdc (UL)
Voltage type
AC
Interrupt rating
50 kAIC at 700 Vdc
200 kAIC Vac
200 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
300000 at 700 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.