Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

FWX-1500AH

Eaton Bussmann series FWX high speed fuse, 1500A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC at 250 Vdc, None, High speed fuse, Blade end X blade end, Flush

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWX-1500AH
EAN
5027590021968
UPC
051712795630
Product Length/Depth
76.2 mm
Product Height
76.2 mm
Product Width
66 mm
Product Weight
1938 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Elektrické údaje

Amperage Rating
12 A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
880000 at 250 V
Interrupt rating
200 kAIC Vac
Pre arc (I2T)
120000
Voltage rating
250 Vac
Voltage type
AC
Watt losses
140 W

Technické údaje produktu

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Exportovat specifikaci produktu