Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

GHG5117506R0001

Eaton's Crouse-Hinds series IEC 60309 hazardous area plug, 16A, Four-pole, five-wire, Nylon, M20, 380-415 Vac

Obecné specifikace

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series IEC 60309 hazardous area plug
Catalog Number
GHG5117506R0001
EAN
4250217426926
Product Length/Depth
7.4 in
Product Height
3.3 in
Product Width
3.3 in
Product Weight
0.3 lb

Technické údaje produktu

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Amperage Rating
16 A
Voltage rating
380-415 Vac
Configuration
Five-wire, four-pole
Trade size
M20
Material
Nylon

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.